AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie AV03 R422102425

Teilenummer:

AVENTICS-R422102425

82,94 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Feder-/Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn300 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss Größeüber VS Anschluss
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit17 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.043 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C