AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie AV03 R422102432

Teilenummer:

AVENTICS-R422102432

129,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV03-3/2OO-VT00-024VDC-LOC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip2x 3/2 NO/NO, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn250 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit20 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.049 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C