AVENTICS™ Absperrmodul, Serie AV R422102699

Teilenummer:

AVENTICS-R422102699

137,07 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
BauartFür Anschlusskanäle 2, 4
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4″
Nenndurchfluss Qn550 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.08 kg
GehäuseAluminium
DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk