AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie AV03 R422102876
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 5/3, entlüftete Mittelstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Nenndurchfluss Qn | 240 l/min |
| Betriebsdruck min. | -0.9 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Vorsteuerung | extern |
| Statusanzeige LED | Gelb |
| Leistungsaufnahme DC | 0.55 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 12 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 12 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.046 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |