AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie AV05 R422103008

Teilenummer:

AVENTICS-R422103008

148,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV05-3/2OO-VT00-024VDC-LOC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip2x 3/2 NO/NO, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn600 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit25 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.064 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C