AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-XS R422103558

Teilenummer:

AVENTICS-R422103558

142,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
LS04-5/2SR-024DC-XS-D-M8-D4-NEW

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 4
Nenndurchfluss Qn200 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM8
Norm elektr. AnschlussDIN EN 60947-5-2
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Leistungsaufnahme DC0.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit9 ms
typ. Ausschaltzeit18 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.04 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, Polyoxymethylen