AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie LS04-AF R422103559

Teilenummer:

AVENTICS-R422103559

124,40 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
LS04-5/2SR-024DC-AF-I-MO-D4-NEW

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 4
Nenndurchfluss Qn180 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeIndustriesteckverbinder
Schutzart mit AnschlussIP50
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Leistungsaufnahme DC0.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit10 ms
typ. Ausschaltzeit22 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.053 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen