AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

Teilenummer:

AVENTICS-R424B11848

HV30-HIGH TEMP-230VAC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 3
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungohne
Nenndurchfluss Qn4300 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.9 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30x22 mm CNOMO
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit50 ms
typ. Ausschaltzeit80 ms
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Gewicht1.73 kg
Werkstoff GehäuseAluminium