AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

Teilenummer:

AVENTICS-R424B12986

HV30-HIGH TEMP-24VDC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 3
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn4300 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.9 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30x22 mm CNOMO
Leistungsaufnahme DC6.7 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit50 ms
typ. Ausschaltzeit80 ms
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Gewicht1.73 kg
Werkstoff GehäuseAluminium