AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000660

Teilenummer:

AVENTICS-R431000660

507,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
M-PLUS-M-2-F-(0-100)PSI

Spezifikationen

BauartSitzventil
BauartM-2-F Reibungsgesicherter Griff
Druckluftanschluss Eingang1/8-27 NPTF
Druckluftanschluss Ausgang1/8-27 NPTF
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10.3 bar
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.6.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn200 l/min
Gewicht0.75 kg