AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil R431003038

Teilenummer:

AVENTICS-R431003038

93,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss Eingang1/4" NPTF
Typ Druckluftanschluss 1Inline
Druckluftanschluss 21/4" NPTF
Druckluftanschluss Steuerluft3/8" NPTF
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21700 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 32500 l/min
Betriebsdruck max.10.3 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
Abb.Fig. 1
Werkstoff GehäuseAluminium