AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil R431003040
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Sitzventil |
| Medium | Druckluft |
| Druckluftanschluss Eingang | 1/2 NPTF |
| Druckluftanschluss 2 | 1/2 NPTF |
| Druckluftanschluss Steuerluft | 1/2 NPTF |
| Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 | 5000 l/min |
| Nenndurchfluss Qn 2 zu 3 | 5500 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10.3 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 71 °C |
| Mediumstemperatur min. | -40 °C |
| Mediumstemperatur max. | 71 °C |