AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil R431003042

Teilenummer:

AVENTICS-R431003042

256,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss Eingang1" NPTF
Typ Druckluftanschluss 1Inline
Druckluftanschluss 21" NPTF
Druckluftanschluss Steuerluft1" NPTF
Nenndurchfluss Qn 1 zu 211950 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 313450 l/min
Betriebsdruck max.10.3 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
Abb.Fig. 1
Werkstoff GehäuseAluminium