AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil R431003044

Teilenummer:

AVENTICS-R431003044

84,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss Eingang3/8" NPTF
Typ Druckluftanschluss 1Rechtwinkelig
Druckluftanschluss 23/8" NPTF
Druckluftanschluss Steuerluft3/8" NPTF
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22230 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 33080 l/min
Betriebsdruck max.10.3 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
Abb.Fig. 2
Werkstoff GehäuseAluminium