AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431003066

Teilenummer:

AVENTICS-R431003066

933,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-H-1-A-(0-150)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementPedal
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss EingangInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss AusgangInnengewinde
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.10.4 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,1 bar
Betätigungskraft min.67 N
Gewicht2.4 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff PedalAluminium-Druckguss