AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004665
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | mechanisch |
| Bauart | 2-CA-1A, Nockenstößel |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Ventilfunktion | NC |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Druckluftanschluss Eingang | 1/4 - 18 NPTF |
| Druckluftanschluss Ausgang | 1/4 - 18 NPTF |
| Nenndurchfluss Qn | 1300 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 13.7 bar |
| Steuerdruck min. | 0 bar |
| Steuerdruck max. | 17.3 bar |
| Eingangsdruck, max. | 17.2 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 93 °C |
| Mediumstemperatur min. | -40 °C |
| Mediumstemperatur max. | 93 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 40 µm |
| Gewicht | 0.34 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |