AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431009131

Teilenummer:

AVENTICS-R431009131

1.743,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-H-3-G-(0-30)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementTastrolle
BauartH-3-G
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss EingangInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.2.1 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,1 bar
Gewicht2.3 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk