AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2 R432002443

Teilenummer:

AVENTICS-R432002443

380,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CERAM-ISO2-5/3CC-DS-I-L/COIL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 2
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
DichtprinzipCeramic
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Nenndurchfluss Qn2400 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10.3 bar
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30 mm CNOMO
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.66 °C
Gewicht2.15 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss