AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2 R432002444

Teilenummer:

AVENTICS-R432002444

269,29 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CERAM-ISO2-5/2SR-SS-E-L/COIL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 2
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
DichtprinzipCeramic
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Nenndurchfluss Qn2400 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10.3 bar
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.66 °C
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss