AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2 R432002449
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Baugröße | ISO 2 |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Spule |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Betätigungsfunktion | beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | Ceramic |
| Handhilfsbetätigung | rastend, nicht rastend |
| Nenndurchfluss Qn | 2400 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 10.3 bar |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm CNOMO |
| typ. Einschaltzeit | 41 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 44 ms |
| Normen | ISO 5599-1 |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 66 °C |
| Gewicht | 1.12 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |