AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R432011985
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 30 mm |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803, Form A |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Kompatibilitätsindex | 14 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 110 V |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 110 V |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Halteleistung AC 50 Hz | 3.7 VA |
| Halteleistung AC 60 Hz | 3.7 VA |
| Gewicht | 0.096 kg |
| Gehäuse | Thermoplastisches Elastomer |