AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R432011989

Teilenummer:

AVENTICS-R432011989

47,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex14
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.7 W
Gewicht0.096 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer