AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie Rotair® R432013831

Teilenummer:

AVENTICS-R432013831

220,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ROTAIR-BLOCK-N014-2POS

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung1/4 NPT
Nenndurchfluss Qn1082.4 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.73 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenBuna-N