AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie Rotair® R432013833

Teilenummer:

AVENTICS-R432013833

220,11 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ROTAIR-BLOCK-N018-3POS-OC

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/8 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/8 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung1/8 NPT
Nenndurchfluss Qn1082.4 l/min
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.10 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.10 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.73 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenBuna-N