AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie Rotair® R432013837

Teilenummer:

AVENTICS-R432013837

245,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung1/4 NPT
Nenndurchfluss Qn1082.4 l/min
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.10 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.10 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.73 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenBuna-N