AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, einseitig betätigt R432015614

Teilenummer:

AVENTICS-R432015614

170,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2SS-12VDC-CR

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde, Steckanschluss mit Überwurfmutter
Druckluftanschluss Ausgang3/8″
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung12 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.7 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit36 ms
Korrosionsbeständigkeitkorrosionsgeschützt
Ventilsteckverbindermit Ventilsteckverbinder