PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, beidseitig betätigt R432016595

Teilenummer:

AVENTICS-R432016595

203,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CD07-DS-24VAC

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07 - inch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss1/4 NPT
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Nenndurchfluss Qn1200 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit21 ms
typ. Ausschaltzeit21 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt, Zink-Druckguss