AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, beidseitig betätigt R432016659

Teilenummer:

AVENTICS-R432016659

187,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2DS-110-120VAC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde, Steckanschluss mit Überwurfmutter
Druckluftanschluss Ausgang3/8"
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung110 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit40 ms
Ventilsteckverbinderohne Ventilsteckverbinder
BrancheIndustrie, Polyoxymethylen
Gewicht0.505 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C