AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

Teilenummer:

AVENTICS-R432039318

90,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BRB-SB-060-026-0CR-PA-N018

Spezifikationen

BauartSchlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss1/8 NPT
Deckeldurchmesser34 mm
Zulässiger Kippwinkel max.15 °
Effektiver Hub max.1.3 mm
radialer Einbauraum min.78 mm
Einbauhöhe, min.30.48 mm
Einbauhöhe, max.63.5 mm
Kraft min.620 N
Kraft max.1070 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.07 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KlemmringAluminium