AVENTICS™ Schnellentlüftungsventile R434001677

Teilenummer:

AVENTICS-R434001677

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss Eingang1/4" NPTF
Typ Druckluftanschluss 1Inline
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22300 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 32760 l/min
Betriebsdruck max.10.3 bar
Umgebungstemperatur min.-29 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-29 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
Abb.Fig. 1
Werkstoff GehäuseKunststoff