AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSN R452000855

Teilenummer:

AVENTICS-R452000855

CAD anzeigen
MSN-DA-016-0020

Spezifikationen

Kolben-Ø16 mm
Hub20 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
AnschlussM5
Dämpfungelastisch
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch95 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch127 N
Geschwindigkeit max.0.8 m/s
Dämpfungsenergie0.15 J
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführungmit integrierter Kugelschienenführung
Gewicht0.262 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FührungstischAluminium
Werkstoff FührungsschieneStahl, verchromt