AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI R480680358

Teilenummer:

AVENTICS-R480680358

Datenblatt anzeigen
MNI-DA-20-0080-D-31-23-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend171 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge13 mm
Dämpfungsenergie1.5 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.0.25 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)2.5 °
Gewicht0.169 kg
Gewicht 0 mm Hub0.16 kg