AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI R480680389

Teilenummer:

AVENTICS-R480680389

Datenblatt anzeigen
MNI-DA-16-0400-D-31-13-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub400 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend109 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge9 mm
Dämpfungsenergie0.6 J
Gewicht0.0973 kg
Gewicht 0 mm Hub0.1 kg
Gewicht +10 mm Hub0.063 kg
Hub max.675 mm