AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698497

Teilenummer:

AVENTICS-R480698497

204,91 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
2X7 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Spezifikationen

NormenNFPA
BauartAnschraubbefestigung: NFPA MX5, Kolbenstangengewinde KK1
Kolben-Ø50.8 mm
Hub177.8 mm
Anschlüsse3/8" NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde7/16-20 UNF
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte90 psi
Kolbenkraft einfahrend943.06 N
Kolbenkraft ausfahrend1258.9 N
Umgebungstemperatur min.-23.33 °C
Umgebungstemperatur max.73.88 °C
Betriebsdruck min.1.38 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Geschwindigkeit max.2 m/s
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-23.33 °C
Mediumstemperatur max.73.88 °C
KolbenstangeKohlenstoffstahl
Werkstoff AbstreiferPolyurethan
Werkstoff Deckel vorneAluminium-Druckguss
ZylinderrohrAluminium