AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698548

Teilenummer:

AVENTICS-R480698548

161,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
1.5X2 P-CMX5-TMC1/2-20M-BAS

Spezifikationen

NormenNFPA
BauartAnschraubbefestigung: NFPA MX5, Kolbenstangengewinde KK2
Kolben-Ø38.1 mm
Hub50.8 mm
Anschlüsse3/8" NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde1/2-20 UNF
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte90 psi
Kolbenkraft einfahrend391.46 N
Kolbenkraft ausfahrend707.3 N
Umgebungstemperatur min.-23.33 °C
Umgebungstemperatur max.73.88 °C
Betriebsdruck min.1.38 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Geschwindigkeit max.2 m/s
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-23.33 °C
Mediumstemperatur max.73.88 °C
KolbenstangeKohlenstoffstahl
Werkstoff AbstreiferPolyurethan
Werkstoff Deckel vorneAluminium-Druckguss
ZylinderrohrAluminium