AVENTICS™ Zugankerzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480699031

Teilenummer:

AVENTICS-R480699031

454,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
4X10 P-CMS4-TMC7/8-14M-BAS

Spezifikationen

NormenNFPA
BauartAnschraubbefestigung: NFPA MS4, Kolbenstangengewinde KK2
Kolben-Ø101.6 mm
Hub254 mm
Anschlüsse1/2 NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangengewinde7/8-14 UNF
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte90 psi
Kolbenkraft einfahrend4715.3 N
Kolbenkraft ausfahrend5031.14 N
Umgebungstemperatur min.-23.33 °C
Umgebungstemperatur max.73.88 °C
Betriebsdruck min.1.38 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Geschwindigkeit max.2 m/s
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-23.33 °C
Mediumstemperatur max.73.88 °C
KolbenstangeKohlenstoffstahl
Werkstoff AbstreiferPolyurethan
Werkstoff Deckel vorneAluminium-Druckguss
ZylinderrohrAluminium