AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie CCI R481636846

Teilenummer:

AVENTICS-R481636846

CCI-DA-125-030-00-40-000-1-2-000-000-1-00-000

Spezifikationen

Normenbasierend auf ISO 21287
Kolben-Ø125 mm
Hub30 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7422 N
Kolbenkraft ausfahrend7731 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie3.3 J
Gewicht 0 mm Hub3.626 kg
Gewicht +10 mm Hub0.173 kg
Hub max.500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C