AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654414

Teilenummer:

AVENTICS-R481654414

Datenblatt anzeigen
CCI-DA-040-0100-0042224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø40 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch voreingestellte Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend720 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungsenergie2.02 J
Gewicht 0 mm Hub0.303 kg
Gewicht +10 mm Hub0.052 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C