AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654468

Teilenummer:

AVENTICS-R481654468

Datenblatt anzeigen
CCI-DA-032-0050-0042224110000000000019-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch voreingestellte Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungsenergie1.02 J
Gewicht 0 mm Hub0.256 kg
Gewicht +10 mm Hub0.043 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C