AVENTICS™ R501A2B50MA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R501A2B50MA00F1

120,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 5015/3 W3PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn365 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC0.68 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit27 ms
typ. Ausschaltzeit12 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.93 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss