AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISO 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001

Teilenummer:

AVENTICS-R502AS429395001

47,99 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
502 SANDWICH POUR COMMANDE DE VITESSE ISO 15407-2

Spezifikationen

LieferumfangDurchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze1
SchutzartIP65
Gewicht0.139 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl