AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie XV03 R572A2B6BMA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R572A2B6BMA00F1

92,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
PN KIT X2 STRAIGHT TUBE FIT&

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn280 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-1
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100%
typ. Einschaltzeit15 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt