PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Blindplatte, Serie XV03 R572AB555872001

Teilenummer:

AVENTICS-R572AB555872001

11,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartBlindplatte
TypBlindplatte
LieferumfangBlindplatte , Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze1
SchutzartIP65
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl