AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie XV05 R573A2C41MACCF1

Teilenummer:

AVENTICS-R573A2C41MACCF1

96,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
HinweisAnschluss oben
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussAnschluss oben
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100 %
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.101 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C