AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie XV05 R573A2CF1MACCF1

Teilenummer:

AVENTICS-R573A2CF1MACCF1

99,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
HinweisAnschluss oben
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NO, mit Federrückstellung
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussAnschluss oben
Nenndurchfluss Qn1200 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer1
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.103 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C