AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH03102TB16DS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH03102TB16DS4

364,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-031-02-TB-1-6-D-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø5/16"
Hub2"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
Stellungsabfrageohne Stellungsabfrage
Kontaktartohne Stellungsabfrage
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub0.35 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.03 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff LagerPTFE
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert