AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH05601BB16DS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH05601BB16DS4

333,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-056-01-BB-1-6-D-S-7

Spezifikationen

Kolben-Ø9/16"
Hub1"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
Stellungsabfrageohne Stellungsabfrage
Kontaktartohne Stellungsabfrage
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub1.07 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.08 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff LagerSinterbronze
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert