AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH07504LB16DS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH07504LB16DS4

633,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-075-04-LB-1-6-D-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø3/4"
Hub4"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
Stellungsabfrageohne Stellungsabfrage
Kontaktartohne Stellungsabfrage
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub2.46 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.15 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert