AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH10602LB1ZCS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH10602LB1ZCS4

981,19 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-106-02-LB-1-Z-C-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø1-1/16"
Hub2"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
Stellungsabfragemit Stellungsabfrage
BefestigungsartSchnelltrennung
KontaktartPNP
Klemmposition des Sensorseingefahren/ausgefahren
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub4.04 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.22 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert