AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH15005LB16DS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH15005LB16DS4

866,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-150-05-LB-1-6-D-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø1-1/2"
Hub5"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
Stellungsabfrageohne Stellungsabfrage
Kontaktartohne Stellungsabfrage
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub6.36 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.34 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert